6EDL04N02PR
综述
200V三相栅极驱动器IC集成自举二极管、过电流保护、启用和故障报告
特征描述
- 薄膜 SOI 技术
- 最高阻断电压 +180V
- 所有六个驱动器都有单独的控制电路
- CMOS 和 LSTTL 兼容输入(正逻辑)
- 每个相位信号联锁防止交叉传导
- 检测电源过电流和欠电压
优势
- 节省空间的封装
- 改善效能
- 客户评估板可供选用
同时请查阅专为 6EDL04N02PR 栅极驱动器集成电路(EiceDRIVER™ 紧凑型)设计的评估板 (EVAL-6EDL04N02PR)
图表
视频
培训
支持