2EDS9265H
综述
快速稳健的双通道加强绝缘 MOSFET 栅极驱动器,具备准确稳定时序
EiceDRIVER™ 2EDS9265H 加强绝缘栅极驱动器 IC 采用 300 mil 的 DSO-16 封装,专为高性能功率转换应用而设计。具有 4A 拉电流/ 8A 灌电流的双通道隔离驱动器可提高半桥器件的CoolSiC™ MOSFET 650V效率
37Ns 的短传播延迟,久经温度和生产考验,时序依旧极为精准稳定,上述两者可进一步提高跨电气隔离的功率级或多相/多电平拓扑的效率。加强绝缘让 2EDS9265H 成为次级侧控制的理想之选。栅极驱动器输出的反向电流能力高达 5A ,共模瞬变抗扰度 (CMTI) 稳健性可达 150V/ns,适用于高 dv/dt 功率环路。
特征描述
- 精准时序实现快速功率开关
- 针对现场和系统 BOM 进行优化
- 器件稳定,抗开关噪声
- 输出到输出的通道隔离
- 输入到输出的通道隔离
优势
- 效率提高,损耗降低
- 外形尺寸更小,热性能提高
- 可实现防护及安全运行
- 配置灵活
- 符合监管安全要求
潜在应用
培训
质量
支持