2EDS8265H
综述
快速、稳健、双通道、增强隔离 MOSFET 栅极驱动器,具有准确稳定定时
EiceDRIVER™ 2EDS8265H 和 2EDS8165H 是增强隔离栅极驱动器,适用于 SMPS 强制安全隔离势垒次级侧控制。2EDS8265H 强大 4A/8A 拉/灌双通道栅极驱动器具有 150V/ns 极高 CMTI(共模瞬态抗扰度),可与快速 CoolMOS™ 和在高功率开关噪声环境下稳健运行。
37ns 极快传播延迟结合工作温度和生产范围内低变化,通过极窄的安全隔离势垒定时控制,支持功率系统设计达到更高效率。2EDS8165H 具有 1A/2A 电流,可用于较小 MOSFET 或 PWM 信号/数据去耦,支持采用局部升压驱动器的极高功率设计。这些器件符合 UL1577、VDE0884-10、IEC62386 和 IEC60950 安全认证标准。2EDFS8xx5H 采用宽体 300 mil DSO16 封装。
特征描述
产品特性
- 快速开关,具有精准定时
- 针对占用空间和系统 BOM 进行优化
- 降低开关噪声
- 输出到输出通道隔离
- 输入到输出通道隔离
优势
产品优势
- 效率更高,损耗更低
- 尺寸更小,热行为更佳
- 保护和安全运行
- 配置灵活
- 安全监管
系统优势
- 支持系统效率和功率密度更高的设计
- 改进成本长期竞争力、集成和大规模生产能力
- 改进功率开关在正常和异常电场(电网)状况下安全运行,延长最终产品使用寿命
- 接地隔离、驱动器靠近 MOSFET 或使用 4 引脚开尔文源极 MOSFET,降低 EMI
- 通过元件 (VDE884-x、UL1577) 和系统 (IEC60950、IEC62386) 认证简化安全审批
潜在应用
- 电信直流-直流
- 服务器
- 工业 SMPS
- 不间断电源(UPS)
- 电池
- 电动汽车充电
- 智能电网
视频
培训
质量
支持