2EDR6258X
综述
具有精确和稳定的计时功能的、快速、稳健的双通道强化隔离的MOSFET栅极驱动器
EiceDRIVER™ 2EDR6258X是一款加强型隔离栅极驱动器IC,用于控制SMPS中强制性安全隔离屏障。这款强大的5 A/9 A源/汇双通道栅极驱动器具有非常高的150 V/ns CMTI(共模瞬态抗扰度),可与CoolMOS™、CoolGaN™ GIT HEMT和高功率开关噪声环境一起稳定运行。
38ns的极短传播延迟具有随温度和生产的低变化,这这使得电源系统设计能够通过非常严格的时间控制,跨越安全隔离屏障,从而实现更高的效率。可提供符合UL1577、VDE0884-11、IEC 60747-17、IEC62368和GB4943.1的安全证书。2EDR6258X采用宽体300mil DSO-14封装
特征描述
- 高达8000Vpk VIOTM 强大的输入-输出隔离,符合最新的元件标准(IEC60747-17)。
- 可用的系统标准证书(EN 62368-1, GB4943.1)。
- 通道之间的隔离
- 精确的定时
- 高CMTI(共模抑制) > 150 V/ns
- 小于 2微秒的快速UVLO启动时间
- 对低于UVLO的电源进行快速有源钳位输出
- 可选的死区控制和击穿保护(DTC/STP)。
- 14引脚封装,增加了通道与通道之间的爬距
优势
- 系统安全隔离
- 简化的系统安全审批
- 灵活的驱动(在不同的源电位下驱动两个浮动开关,驱动4引脚开尔文源MOSFET)或仅仅是对嘈杂环境下的接地反弹的稳健性
- 完美的信号同步,提高系统效率
- 在高开关频率和驱动WBG(宽带隙)器件的情况下,系统运行可靠
- 在自引导系统中对称运行,有利于提高系统的可靠性(减少主变压器饱和的风险或LLC的硬换向)
- 在启动过程中使自引导系统安全运行
- 防止输入重叠在嘈杂条件下的输出短路
- 在更高的母线电压下或在污染程度最恶劣的环境中运行
潜在应用
支持