2EDN8523R
综述
快速双通道5A 栅极驱动器,专为驱动标准 MOSFET、超级结 MOSFET 以及 GaN 功率开关器件而优化。
输入信号为低电压 TTL 和3.3V CMOS - 与高至 +20V 低至 -10VDC 的极宽电压处理能力兼容。 在输入引脚上处理 -10VDC 的独特能力可保护器件免受接地弹跳。两个输出都能够利用真正的轨到轨输出级来接收和提供5A 电流,从而确保了0.7Ω 到正轨和0.55Ω 到负轨的极低阻抗。
出色的通道到通道延迟匹配,典型值为1ns,通过两个通道的并联,使电源和接收能力的无风险倍增至峰值 10A。 工业标准引脚输出和不同逻辑输入/输出配置相结合,保证了较高的灵活性,并且缩短了研发时间。 栅极驱动器有三种封装选项:PG-DSO-8引脚,PG-VDSON-8引脚和 PG-TDSSO-8引脚(尺寸小,与 DSO-8相比具有更高的热性能)。
特征描述
- 5A 峰值源/吸收电流
- 5ns(典型值)上升/下降时间
- <10ns 传播延迟容差
- 8V UVLO 选项
- 用于控制输入和启用的传播延迟均为19ns(典型值)
- -10V 控制输入和启用输入
稳健性 - 输出稳健,可抵抗反向电流
- 2个独立通道
- < 1ns 通道间不匹配
- 行业标准引脚输出和封装
优势
- 快速米勒平坦区过渡
- 精确计时
- 快速可靠的 MOSFET 关断,独立于控制 IC
- 提高 GND 反弹的稳健性
- 节省开关二极管
- 真正通过同时切换2个通道来增加驱动电流的选项
- 直接的设计升级
潜在应用
完美搭配:英飞凌的 CoolMOS™ 功率 MOSFETs
视频
培训
质量
支持





