2EDN7424R
综述
快速双通道4A栅极驱动器,专为驱动标准和超级结MOSFET以及GaN功率开关器件而优化。
输入信号为低电压TTL和3.3V CMOS兼容,具有高达 +20V 和低至 -10VDC,电压处理能力非常宽。在输入引脚处理-10VDC的独特能力可保护器件免受接地弹跳。两个输出都能够利用真正的轨到轨输出级来接收和提供4A 电流,从而确保了0.7Ω 到正轨和0.55Ω 到负轨的极低阻抗。
优秀的通道到通道延迟匹配,典型值 1ns,通过两个通道的并联,实现拉电流和灌电流的无风险加倍,最高可达10A峰值。行业标准引脚和不同逻辑输入/输出配置的组合保证高灵活性并缩短研发时间。门驱动器有三种封装选项:PG-DSO-8引脚,PG-VDSON-8引脚和PG-TDSSO-8引脚(小尺寸,与DSO-8相比具有更好的热性能)。
特征描述
- 4A 峰值拉电流/灌电流
- 5ns(典型值)上升/下降时间
- <10ns 传播延迟容差
- 8V UVLO选项
- 对于控制输入和使能,两者的传输延迟均为19ns(典型值)
- -10V 控制输入和启用输入
稳健性 - 输出稳健可抵抗反向电流
- 2 个独立通道
- <1ns 频道到频道的错配
- 行业标准引脚和封装
优势
- 快速米勒平台过渡
- 精确计时
- 快速可靠的 MOSFET 关断,独立于控制 IC
- 提高了 GND 反弹的稳健性
- 节省开关二极管
- 通过真正同时切换2个通道来增加驱动电流的选项
- 设计升级简单明了
潜在应用
视频
质量
支持





