2EDF9275F
综述
快速稳健的双通道功能隔离 MOSFET 栅极驱动器,具备精确稳定时序
采用 150mil DSO-16 封装的 EiceDRIVER™ 2EDF9275F 是功能隔离栅极驱动器 IC,专为高性能功率转换应用而设计。强大的 4A/8A 拉/灌双通道栅极驱动器可有效提高半桥器件CoolSiC™ MOSFETs 650V效率。
37ns 的较短传播延迟,久经温度和生产考验,时序依旧极为精准稳定,上述两者可进一步提高跨电气隔离的功率级或多相/多电平拓扑的效率。而功能隔离让 2EDF9275F 成为初级侧控制的理想之选。栅极驱动器输出的反向电流能力高达 5A,共模瞬变抗扰度 (CMTI) 稳健性可达 150V/ns,适用于高 dv/dt 功率环路。
特征描述
- 精准时序实现快速功率开关
- 针对现场和系统 BOM 进行优化
- 器件稳定,抗开关噪声
- 输出到输出的通道隔离
- 输入到输入的通道隔离
优势
- 效率提高,损耗更低
- 外形尺寸更小,热性能提高
- 防护及安全运行
- 配置灵活
- 监管安全
潜在应用
培训
质量
支持