2EDF7275F
综述
快速、稳健、双通道、功能隔离 MOSFET 栅极驱动器,具有准确稳定定时
EiceDRIVER™ 2EDF7x75F 完美适用于噪声高功率开关环境高边和低边 MOSFET 主级侧控制,实现稳健运行。强大的 4A/8A 拉/灌双通道栅极驱动器,可在驱动 CoolMOS™ 或 OptiMOS™ 等高压和中压 MOSFET 时进行快速开关。两个输出通道均单独隔离,可以灵活部署为浮动栅极驱动器,具有 150V/ns 极高 CMTI(共模噪声抗扰度)。
VDDi 输入电源支持宽域电压范围 SLDO 模式,节省板上 LDO。低速开关或驱动较小 MOSFET 时,可以选用 1A/2A 峰值电流产品型号 EiceDRIVER™ 2EDF7175F,该型号采用 DSO-16 窄体封装,具有 4mm 爬电距离。
特征描述
产品特性
- 快速功率开关,具有精准定时
- 针对占用空间和低成本系统 BOM 进行优化
- 稳健设计,降低开关噪声
- 输出到输出通道隔离
- 输入到输出通道隔离
优势
产品优势
- 功率效率和高分辨率 PWM 控制
- 封装温度更低,外形更小
- 保护和安全运行
- 灵活分配任意驱动器通道
- 浮动栅极驱动和安全监管
系统优势
- 支持功率级效率和功率密度更高的设计
- 改进成本长期竞争力、集成和大规模生产能力
- 改进功率开关安全运行,延长最终产品使用寿命
- 接地隔离、驱动器靠近 MOSFET 或使用开尔文源极 MOSFET,降低 EMI
- 满足构建隔离交流-直流、直流-直流半桥拓扑的要求
潜在应用
- 电信直流-直流
- 服务器
- 工业 SMPS
- 不间断电源(UPS)
- 电池
- 电动汽车充电
- 智能电网
视频
质量
支持