2EDF7235K
综述
快速、稳健、双通道、功能隔离 MOSFET 栅极驱动器,具有准确稳定定时
EiceDRIVER™ 2EDF72x5K 是功能隔离栅极驱动器,专为高性能直流-直流中等电压半桥和全桥拓扑设计。4A/8A 拉/灌电流结合 37ns 低传播延迟以及温度和生产高精度定时,特别适用于高频 PWM 控制,具有最短的死区时间窗口,提供极高的转换效率。
栅极驱动器输出级阻抗极低,使驱动器封装和 PCB 温度更低,为高密度功率全砖转换器带来重大优势。该器件 4V UVLO 和死区时间控制确保 OptiMOS™ 半桥 MOSFET 始终在安全工作范围内运行。即便在功率环路快速开关瞬态 (di/dt) 下,150V/ns CMTI 仍能确保高稳健性。EiceDRIVER™ 2EDF7235K 包括可编程 DTC(死区时间控制)和反向 SLDOP 模式。所有器件均可在低成本自举高边供电条件下工作,采用成本具有竞争力的小型 LGA13 5mm x 5mm 封装。
特征描述
- 快速功率开关,具有精准定时
- 针对占用空间和低成本系统 BOM 进行优化
- 稳健设计,降低开关噪声
- 输出到输出通道隔离
- 输入到输出通道隔离
优势
产品优势
- 效率更高,损耗更低
- 尺寸更小,热行为更佳
- 保护和安全运行
- 配置灵活
- 安全监管
系统优势
- 支持系统效率和功率密度更高的设计
- 改进成本、集成和大规模生产能力
- 改进异常情况下功率开关安全运行、可靠 PWM 通信和 PWM 信号链,延长最终产品使用寿命
- 接地隔离、驱动器靠近 MOSFET 或使用开尔文源极 MOSFET,降低 EMI
- 满足标准直流-直流设备所有隔离要求
潜在应用
- 电信直流-直流
- 服务器
- 工业 SMPS
- 不间断电源(UPS)
- 电池
- 电动汽车充电
视频
培训
质量
支持




