2ED28073J06F
综述
集成自举二极管(BSD)的600 V半桥栅极驱动IC
600 V半桥栅极驱动IC集成自举二极管,具有典型的0.02 A拉电流和0.08 A灌电流,采用DSO-8封装,用于驱动包括快速体二极管CoolMOS PFD7超结MOSFET和IGBT在内的MOSFET。
2ED28073J06F为高压、高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有相关的高边和低边参考输出沟道。专有HVIC和防闭锁CMOS技术可帮助实现坚固的单片结构。逻辑输入兼容标准CMOS或LSTTL输出,低至3.3 V逻辑。输出驱动器具有低di/dt输出级,经优化,可在电机驱动应用场合下驱动CoolMOS™ PFD7。浮动沟道可用于驱动高边配置中的N沟道功率MOSFET或IGBT,最高工作电压为600 V。
特征描述
- 负VS瞬态抗扰性,70 V的dV/dt抗扰性
- di / dt更低的栅极驱动器,抗噪性能更佳
- 专为自举电路工作设计的浮动沟道
- 工作电压(VS节点)最高+ 600 V
- 最大自举电压(VB节点)为+ 625 V
- 集成自举二极管
- 内置死区时间的集成式击穿保护
- 输入端集成短脉冲/噪声抑制滤波器
- 针对高边和低边的独立欠压锁定
- 施密特触发输入,有滞后效应
- 3.3 V、5 V和15 V输入逻辑兼容
- 最大供电电压为25 V
- 输出与输入同相
- 适用于梯形和正弦电机控制
- 符合RoHS规范、占板空间很小的DSO-8封装
优势
- 经优化的低di/dt输出级,因而具有更好的抗噪性能
- 集成自举二极管,可降低BOM成本
- -70 V负VS提高可靠性和稳健性
- 防闭锁性能提高可靠性
- 灵活、占板空间小且易于使用的器件
图表
视频
培训
支持