2ED020I12-FI
综述
1200 V半桥栅极驱动器IC,具有电气隔离、比较器和 OPAMP
EiceDRIVER™ 1200 V 半桥栅极驱动器 IC:适用于IGBT、 MOSFET 和 SiC MOSFET,可输出1.5 A 典型拉电流和 2.5 A 典型灌电流,采用PG-DSO-18 封装。
特征描述
- 1200 V 无芯变压器隔离驱动器 IC
- 轨到轨输出
- 保护功能
- 浮动高边驱动
- 双通道欠压锁定
- 3 V 和 5 V TTL 兼容输入
优势
- 节省空间的封装
- 改善效能
图表
视频
培训
通过该培训,您将了解如何计算驱动不同IGBT所需的栅极电阻值,如何根据峰值电流和功耗需求确定合适的栅极驱动芯片,以及如何在实验室中,根据实际应用环境的最坏情况对栅极电阻值进行微调。
- EiceDRIVER™ isolated gate driver family use the state-of-the-art coreless transformer (CT) isolation technology
- The CT based isolated gate driver offers higher current, lower power consumption, better CMTI and best in class propagation delay matching
- Perfect for CoolSiC™ SiC MOSFET and IGBT7. VDE 0884-11 & UL 1577. For solar, EV charging, industrial drive, UPS, etc.
碳化硅 MOSFET 为电力电子领域带来众多机遇。然而,如何通过使用配备合适栅极驱动器的碳化硅 MOSFET 来实现充足的系统效益?本培训将帮助您学习如何计算碳化硅 MOSFET 的栅极电阻参考值,如何依据峰值电流和功率耗散要求来确定合适的栅极驱动 IC,以及如何在实验室环境中根据最坏条件微调栅极电阻值。
- The EiceDRIVER™ Enhanced X3 Analog family (1ED34xx), with DESAT (adjustable filter time), Miller Clamp, soft-off (adjustable current)
- Up to 9 A output current, 200 kV/µs CMTI, 30 ns Max. propagation delay matching, 40 V Max output supply voltage.
- Perfect for CoolSiC™ SiC MOSFET and IGBT7. VDE 0884-11 & UL 1577. For solar, EV charging, industrial drive, UPS, etc
观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。
- The new EiceDRIVER™ X3 Digital family (1ED38xx), with I2C-configurability for DESAT, Soft-Off, UVLO, Miller clamp, two level turn off (TLTO).
- Up to 9 A output current, 200 kV/µs CMTI, 30 ns Max. propagation delay matching, 40 V Max output supply voltage.
- Perfect for CoolSiC™ SiC MOSFET and IGBT7. VDE 0884-11 & UL 1577. For solar, EV charging, industrial drive, UPS, etc.
支持