1EDU20I12SV
综述
1200 V单通道高边栅极驱动IC,获得UL认证,实现了电隔离、转换驱动速率控制、DESAT、过流软关断和两级关断闭
EiceDRIVER™ 1200 V单通道电隔离栅极驱动器采用DSO-36宽体封装,具备典型拉电流10 A、灌电流2 A。
1EDU20I12SV(1ED-SRC)是英飞凌驱动速率可控的栅极驱动器家族一员。作为受控电流源,它可在接通过程中控制最多3个外接P沟道MOSFET,因而能够精确控制接通过程,避免dvCE/dt或diC/dt瞬态过大。这颗IC具备2 A峰值灌电流,以用于关断IGBT,并可提供外接PNP晶体管,用于支持额定电流大于75 A的IGBT。
特征描述
- 单通道隔离式栅极驱动IC(1ED-SRC)
- 驱动速率控制
- 适用于600 V/1200 V IGBT、MOSFET、SiC MOSFET,包括单管和模块
- IGBT关断:2 A下拉至轨
- IGBT过流保护
- 精确DESAT保护,VCEsat检测
- 软关断:1 A下拉至轨
- 有源米勒钳位,两级关断(TLTOff)
- 掉电保护和短路钳位
优势
- 针对三电平电路优化短路控制
- IGBT开通过程中实时调节电流驱动速率控制
- UL认证,符合UL 1577要求(VISO = 5000 V(rms)持续1分钟)
- 可在高达105°C的最高环境温度下工作
视频
培训
支持