1EDN7550B
综述
单通道低边栅极驱动器系列,具有真正差分输入,防止功率 MOSFET 误触发
1EDN7550/1EDN8550 栅极驱动器 IC 具有真正的差分输入。其控制信号输入主要取决于接地电位。仅输入触点之间的压差相关。此原理可以防止功率 MOSFET 误触发。
特征描述
- 真正的差分输入
- 4A 拉电流
- 8A 灌电流
- 独立的源/汇输出
- 低阻值输出级
- 29Ns 输入最小脉宽
- 7ns 传播延迟精度差
- 5A 输出反向电流鲁棒性
- 4V 和 8V UVLO 型号
- SOT-23 封装,6 引脚
优势
产品优势
- 控制引脚独立于栅极驱动器接地
- 快速米勒平台过渡
- 快速关断
- 无二极管压降
- 关断时栅极电压接近于零
- 栅极驱动器 IC 功率耗散低
- 开关速度高达 15MHz
- 精准
- 无需肖特基箝位二极管
- 快速可靠 MOSFET 关断
应用优势
- 防止功率 MOSFET 开关接地偏移
- MOSFET 开关损耗低
- 防止误触发 MOSFET
- MOSFET 驱动功率效率极高
- 效率更高
- 提高功率密度,节省 BOM
- 异常情况下即时 MOSFET 保护
- 高功率密度
潜在应用
- 服务器
- 通信
- 直流-直流转换器
- 电信全砖转换器
- 电动工具
- 工业 SMPS
- 无线充电
- 太阳能微逆变器
视频
质量
支持