1EDI2010AS
综述
1200 V 单通道高边栅极驱动器
EiceDRIVER™ SENSE 1200 V 单通道高边栅极驱动器,适用于 IGBT 和高压汽车应用,采用 PG-DSO-36 封装。
请同时查阅适用于汽车应用的单通道升压器 EiceDRIVER™ Boost 1EBN1001AE
特征描述
- 8 位 ADC 具有可编程偏移和增益以及灵活的触发机制
- 单通道 IGBT 驱动器
- 片上电流隔离(符合 DIN EN 60747-5-2)
- 支持高达 1200V 现有 IGBT 技术
- 低传播延迟和最小 PWM 失真
- 支持 5 V 逻辑电平(初级侧)
- 支持负和零伏 VEE2 供电电压
- 16 位标准 SPI 接口(高达 2 MBaud),支持菊花链(初级侧)
- 兼容 EiceBoost 系列
- 36 引脚 PG-DSO-36 环保封装
- 通过汽车认证(根据 AEC Q100)
- 可编程去饱和监测
- 过电流保护,阈值可编程
- 完全可编程的两级开启 (TTON)
- 完全可编程的两级关闭 (TTOFF)
- 模拟数字通道
- 故障情况下自动紧急关闭
- 可编程 UVLO2 和 DESAT 阈值供 MOSFET 使用
- 内部寿命标志看门狗
优势
- 嵌入式 ADC 显著降低系统成本
- 与 EiceDRIVER™BOOST 结合使用节省大量 PCB 空间
- 两级开启提高系统效率
- 支持在整个温度和电压范围内测量
潜在应用
图表
视频
培训
支持