1EDI2002AS
综述
EiceDRIVER™ SIL - 用于高压汽车应用的隔离单通道 IGBT 驱动器
特征描述
- 单通道 IGBT 驱动器
- 片上电气隔离(高达 6kV)
- 支持 600 V 和 1200 V IGBT 技术
- 低传播延迟和最小 PWM 失真
- 支持 5 V 逻辑电平(初级侧)
- 16 位标准 SPI 接口(高达 2 MBaud),支持菊花链(初级侧)
- EiceBoost 功能的高水平支持
- 36 引脚 PG-DSO-36 环保封装
- 通过汽车认证(根据 AEC Q100)
- 去饱和监测
- 过流保护
- 完全可编程的两级关闭
- 完全可编程的两级开启 (TTON)
- 低延迟数字通道
- 故障情况下自动紧急关闭
- 栅极信号监测
- 可通过 SPI 读取单项误差和状态标志
- 支持主动短路策略
- 完全可诊断性
- 安全关键功能的应用中可测试性
优势
- 支持主动短路策略
- 在系统级别上经济高效地实施 ASIL C/D
- 大幅节省 PCB 面积
潜在应用
Please also find the single channel booster for automotive applications EiceDRIVER™ Boost 1EBN1001AE
图表
视频
培训
支持