1EDF5673F 综述 GaN EiceDRIVER™IC具有出色的稳健性和效能,非常适合驱动GaN HEMT 新型单通道电隔离栅极驱动器IC组件1EDF5673F非常适合增强型GaN HEMT。 它具有非隔离栅极(二极管输入特性)和低阈值电压, 例如CoolGaN™。 它可确保稳健高效的高压GaN开关操作,同时大大减少研发工作并缩短产品上市时间。 好处 正负栅极驱动电流: 快速导通/关断GaN开关转换速度 在断相期间,将栅极电压保持在零位: 避免GaN开关误导通 减少高达50%的死区时间损失 可配置且恒定的GaN开关转换速率, 跨越宽范围的开关频率和占空比: 稳健且高效的SMPS设计 缩短产品上市时间 集成电隔离: 硬开关应用中的稳健操作 可以达到加强(安全)隔离标准 特点 低输出电阻: 输出: 0.85Ω 下沉: 0.35Ω 单通道电流隔离: 功能: VIO = 1500 VDC VIOWM = 510 Vrms (16-pin DSO) CMTI 最低: 200V/ns 定时: 最小输出脉冲宽度: 18ns 传播延迟精度: 13ns 关键用例 图腾柱PFC 维也纳整流器 多层次拓扑 谐振LLC 目标应用 服务器电源 数据通信 电信DC-DC 适配器电源 充电器电源 无线充电 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share Share 培训 包装 质量 支持 联系