1EDB8275F
综述
采用DSO-8 150mil封装的单通道隔离栅极驱动器集成电路
EiceDRIVER™ 1EDB 产品系列 单通道栅极驱动器IC具有3 kVrms的输入输出隔离电压额定值。
栅极驱动器系列具有+6/-4 ns传输延迟精度,可针对具有高系统级效率的快速开关应用进行了优化。为支持功能安全的系统运行,共模瞬态抗扰性(CMTI)超过300 V/ns,典型输出级箝位速度短至20 ns,输出级欠压锁定(UVLO)为7 V。
1EDB栅极驱动器系列采用8针DSO封装。行业标准引脚有独立的源极和漏极输出,简化了应用设计。单通道隔离栅级驱动芯片解决了高功率因数控制器(PFC)和高压DCDC级的PCB布局问题。应用还包括多级拓扑和具有557Vrms工作电压(污染等级II)的用例。
特征描述
- 3 kVrms 磁电隔离
- 符合UL 1577认证标准
- 300 V/ns共模瞬态抗扰性(CMTI)
- 输出阻抗
- 95 Ω (典型值)源极
- 48 Ω (典型值)漏极
- +6/-4 ns传播延迟精度
- 20 ns(典型值)输出夹紧速度
- 7 V的欠压锁定(UVLO)
优势
- 对开关噪声具有极好的抗扰性
- 基于硬件的安全工作区保护(SOA)
- 启动期间的直通保护
- 极低的MOSFET开关损耗
- 死区时间损失极低
潜在应用
- 服务器开关电源
- 电信开关电源
- 电动汽车充电器
- 直流/交流逆变器
- 不间断电源(UPS)
视频
培训
质量
支持