1ED44175N01B
综述
集成过流保护(OCP)、故障报告和使能功能的25 V单通道低边栅极驱动器
EiceDRIVER™ 25 V单通道、低边、非反相栅极驱动器,适用于IGBT,拥有典型的2.6 A源漏电流,采用极小的6引脚PG-SOT23封装。
要想实现过流保护,通常需要利用比较器结合多个电阻器和电容器进行电流测量。集成比较器的1ED44175N01B可实现成本和空间的节省。这款全新的低边栅极驱动器利用英飞凌专有的闩锁免疫CMOS技术来实现稳固的整体式构造,同时以+/-5%的OCP阈值公差来实现准确度一流的故障报告。此外,英飞凌的芯片技术由于可将故障输出和使能功能整合到一个引脚中,因而可以使用极小的PG-SOT23封装。
适配板即将发布:EVAL-1ED44175N01B
特征描述
- -0.246 V过流保护阈值,±5%的阈值公差
- 通过负电压输入实现过流检测
- 故障输出和使能功能整合到一个引脚中
- 故障清除时间可编程
- 欠压锁定
- CMOS施密特触发输入
- 兼容3.3 V、5 V和15 V输入逻辑
- 输出和输入同步
- OCP引脚具有-10 Vdc的负电压输入能力
- 3 kV ESD HBM
优势
- 综合的过电流保护,及整合到一个引脚中的故障输出和使能功能,可实现潜在的空间和成本节省
- ±5%的OCP阈值公差,可实现准确的电流检测
- 灵活设置故障清除时间
- 欠压锁定功能可在电源电压过低时进行欠压保护
- 行业标准封装
Find our Variations for 1ED44175N01B
| Part No | Package | Channels | Io+/- (typ) | UVLO (on/off) typ. | Features |
| 1ED44173N01B | SOT23-6L | 1 |
2.6/2.6 A | 8.0/7.3 V | integrated overcurrent protection with negative current sensing |
| 1ED44176N01F | DSO - 8 | 1 |
0.8/1.75 A | 11.9/11.4 V | integrated overcurrent protection with positive current sensing |
| IRS44273L | SOT23-5L | 1 | 1.5/1.5 A | 10.2/9.2 V |
additional OUT pin for easy layout |
| IRS4427S | DSO - 8 | 2 | 2.3/3.3 A |
|
图表
视频
培训
支持