1ED3322MC12N
综述
8.5 A, 5.7 kV (rms) 单通道隔离栅极驱动器,具有短路保护、有源米勒钳位和软关断功能,通过 UL 1577 和 VDE 0884-11 认证
EiceDRIVER™ 增强型单通道隔离栅极驱动器,采用爬电距离达 8 mm 的 DSO-16 宽体封装,具有+6 A/-8.5 A 典型灌电流和拉电流峰值输出电流,适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET。
1ED3322MC12N 属于 EiceDRIVER™ 增强型 1ED332x 系列(F3系列)。1ED3320 可为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供短路保护 (DESAT)。这款驱动IC 具备独立的灌电流/拉电流输出,能够在较宽的电源电压(无论单极或双极)范围内工作,并且可实现严格的IC到IC传输延迟匹配。
特征描述
- EiceDRIVER™ 增强型单通道隔离栅极驱动器 1ED332x 系列(F3 增强型系列)
- 适用于高达 2300 V 的 IGBT、SiC 和 Si MOSFET
- 电气隔离无磁芯变压器栅极驱动器
- +6 A/-8.5A 典型灌电流和拉电流峰值输出电流
- 具有故障输出的精确 VCEsat 检测 (DESAT)
- 退饱和检测后软关断
- 40 V 绝对最大值输出电源电压
- 85 ns 传输延迟和 35 ns 输入滤波器
- 高共模瞬态抗扰度 CMTI > 300 kV/μs
- 独立的灌电流和拉电流输出
- 短路钳位和主动关断
- 有源米勒钳位
- 采用大爬电距离 (>8mm) 的 DSO-16 300 mil 宽体封装
- 带迟滞功能的12.6V/13.6V欠压锁定 (UVLO) 保护
优势
- 集成滤波器,减少了对外部滤波器的需求
- 适用于高环境温度和快速开关应用
- UL 1577 VISO = 6.8 kV (rms):1 秒,7 kV (rms):1 分钟
- IEC 60747-17/VDE 0884-11,VIORM = 1767 V (峰值,加强型)
- 严格的IC到IC传输延迟匹配(最大 15 ns),可实现最短死区时间,从而提高系统效率并减少谐波
- 失真
- 精确的阈值和定时,结合 UL 1577 认证,可实现出色的应用安全性
- 隔离能力强,可用于 1500V 直流太阳能逆变器应用
Find our variations for EiceDRIVER(TM) Enhanced 1ED332x family (F3 family)
| Part No | Typ. Current | Feature | UVLO | Isolation Certification |
| 1ED3320MC12N | 6 A | DESAT, Miller Clamp, Separate output, soft-off | 11/12 V | UL 1577 & VDE-11 |
| 1ED3321MC12N | 8.5 A | DESAT, Miller Clamp, Separate output, soft-off | 11/12 V | UL 1577 & VDE-11 |
| 8.5 A | Short-circuit detection, Miller Clamp, Separate output | 12.6/13.6 V | UL 1577 & VDE-11 | |
| 1ED3323MC12N | 8.5 A | Short-circuit detection, Miller Clamp | 11/12 V | UL 1577 & VDE-11 |
图表
培训
Have you heard of the EiceDRIVER™ F3 product family yet? And are you curios about its features and benefits?
Find out more about the main features, key advanteges and real-life applications.
支持