IGT40R070D1
综述
氮化镓 CoolGaN™ 400V 增强型功率晶体管 IGT40R070D1 实现超高能效与可靠性
CoolGaN™ 400V 增强型 GaN HEMT 是行业标杆 CoolGaN™ 600V 技术的衍生产品。该增强型功率晶体管(IGT40R070D1)通过在体二极管中引入零反向恢复电荷和非常小的线性输入和输出电容,攻克线性和功率损耗等技术障碍。IGT40R070D1 针对 D 类音频放大器应用进行优化,提供出色的音频体验。
特征描述
- 增强型晶体管 - 常闭开关
- 超快速切换
- 无反向恢复电荷
- 能够反向传导
- 低栅极电荷、低输出电荷
- 卓越的换流稳定性
- 符合 JEDEC 标准(JESD47 和 JESD22)
优势
- 凭借 400V 级最佳品质因数(FOM)提升效率
- 噪声电平极低
- 与同类最佳硅开关相比,总谐波失真(THD)更低
- 兼容现有控制 IC
潜在应用
周边/配套产品
视频
培训
质量
支持