GS66506T-TR CoolGaN™晶体管650 V ≤G3,具有极高的效率和可靠性
综述
GS66506T-TR 是一款增强型硅基氮化镓功率晶体管。 GaN 的特性允许高电流、高电压击穿和高开关频率。 GS66506T-TR 是一款采用 GaNPX® 封装的顶侧冷却晶体管,具有极低的结至外壳热阻,适用于 ACDC 和 DCDC 转换器、电机驱动器和工业电源等高功率应用。
特征描述
- 增强型 HEMT – 常闭
- 超快开关
- 无反向恢复电荷
- 具有反向导通能力
- 低栅极电荷、低输出电荷
- 卓越的换向强度
- JEDEC 合格(JESD47、JESD22)
- 底部冷却
- 零反向恢复损耗
- 快速、可控的下降和上升时间
- 符合 RoHS 3(6+4) 标准
优势
- 提高系统效率
- 提高功率密度
- 减轻系统重量
- 实现更高的工作频率
- 节省系统成本
支持