STT5000N14P110
综述
1400 V 110 mm 压接式晶闸管/晶闸管模块
面向软启动应用的、1400 V、5000 A 110 mm Power Start压接式晶闸管/晶闸管模块。sTT5000N14P110可满足市场对经济高效的紧凑型半导体解决方案的需求。Power Start在设计上侧重于降低复杂性和减少元件数量。
如您需要更高阻断电压,可选择我们的sTT5000N18P110
特征描述
- 简化为必需元件
- 集成散热片,无需导热膏
- 散热容量直接与芯片耦合
- 双面散热
优势
- 最优性价比,适合成本敏感型应用
- 复杂性降低
- 易于组装
- 加快上市速度
图表
W1C
支持