STT1900N18P55
综述
应用于软起动的压接工艺55 mm 1800 V双晶闸管堆栈模块产品
55 mm Power Start 1800 V, 1900 A晶闸管/晶闸管模块,适用于软起动应用场合,采用压接工艺。相比现有的软起动器解决方案而言,其设计理念的主要优势在于超薄封装(55 mm),1900 A起动电流,支持接触器兼容设计(长x宽x高 134x55x100 mm)。
这款英飞凌®电源启动模块还有1600 V规格。
特征描述
- 超薄封装外形尺寸
- 简约设计,只包含必要元件
- 集成散热器,无需导热膏
- 裸片压接,芯片直接散热
- 双面冷却
优势
- 降低系统复杂性“one fits all”
- 安装简便
- 加快客户新产品上市步伐
- 最佳功率价格比产品,适用于成本敏感型应用
图表
W1C
支持