Thyristor Soft Starter Modules
综述
经济划算的全集成解决方案,承受过载电流高达5000 A
我们的软启动器模块系列能充分满足市场对经济划算的紧凑型半导体解决方案的需求。凭借其全新设计,Power Start专注于降低复杂性和减少元件数。它有系列电流等级。通过这一新功能,可以将模块与旁路接触器直接集成于典型的设计空间。
Power Start具有集成式散热器,可以方便安装,无需使用散热脂。该模块采用双面冷却模式,因此能承受最高过载电流。
产品
亮点

Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG
Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG为高功率晶闸管、二极管模块和平板器件提供核心技术。这些产品采用不同的封装,得到了全球范围内整个能源链的广泛使用,无论是发电、电能的传输与配送,还是电能与机械能的转换,均能看到我们产品的身影。
与现有软启动产品相比,新产品设计理念带来的主要优势在于,只需一种纤薄尺寸 (55 mm) 即可匹配所有电流等级,从而容许对接触器兼容性进行设计(长x宽x高 134x55x100 mm)。
模块自带散热器,可在不使用导热油脂的情况下进行安装。模块具有双面冷却功能,最高可耐受 2200 A 的过载电流 21 秒,具有很高的性价比。
英飞凌 Bipolar 公司的所有产品均符合 RoHS (危害物质限用指令)要求。
RoHS 是限制在电气和电子设备中使用有害物质的一套指导准则。
支持