TT600N16KOF TIM 综述 采用压接技术的60 mm晶闸管/晶闸管模块 是1600 V、600 A、60 mm Power Block晶闸管/晶闸管相位控制模块,采用了压接技术和预涂导热界面材料TIM技术。 特征描述 压接技术,可靠性高 工业标准封装 电气绝缘基板 先进的中功率技术(AMPT) 短路导通特性 极高的可靠性 优势 故障保护 防止故障电弧 易于安装 高过载能力,实现了无熔丝设计 获得UL认证 简化安装 减少了生产处理时间 提高系统可靠性,延长了使用寿命 无需使用导热膏 R thCH 减少20% 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系