TT320N16SOF TIM
综述
采用焊接技术的50 mm晶闸管/晶闸管模块
是1600 V、320 A、50 mm Eco Block晶闸管/晶闸管相位控制模块,采用了焊接技术,是众所周知具有高可靠性、采用压接技术的Power Block模块的低成本替代产品。
如今这些模块有了预涂导热界面材料(TIM)版本。借助TIM模块,客户的电力电子系统可实现一致的热性能。
特征描述
- 焊接技术
- 工业标准封装
- 电气绝缘铜基板
优势
- 具有成本效益的解决方案,提高了竞争力
- 凭借生产过程100%的X射线品质监测,实现了可靠的高性能和使用寿命
- 坚固的基板,安装简单快捷
- 得益于完整的模块产品组合,实现一站式采购解决方案
图表
仿真工具
支持