TT210N18KOF
综述
50 mm Thyristor/Thyristor module 1800 V in pressure contact technology
Thyristor/Thyristor 50 mm Power Block 1800 V, 210 A module for phase control in pressure contact technology using an isolated copper base plate.
特征描述
- 具有高可靠性的压接技术
- 工业标准封装
- 电气绝缘基板
- 故障时短路
- 具有高稳健性
优势
- 故障保护
- 防止电弧失效
- 易于安装
- 由于高过载能力,可实现无熔丝设计
- UL 认证
潜在应用
此压接模块可以与我们的GATELEAD PB34-60 G1K1结合使用
此压接模块可与 GATELEAD PB34-70 G2K2 结合使用。
图表
仿真工具
支持




