GATELEAD L500 PB34-60_2 综述 栅极引线 适用于带宽度为 34、50 或 60 mm 的基板的 Power Block 晶闸管模块 特征描述 引线材料:AWG20 KK、ACu = 0.52mm²、HEW-FEP-单芯 (19x32) 引线扭转在套筒内 套筒材料:PTFE AWG6,直径 = 4.12mm 插头:2.8 x 0.8 插头 DIN 46330-gal.Sn-Bd(卷曲) 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系