ETZ950N22P70
综述
采用压接技术的70 mm、2200 V单晶闸管模块
是采用了压接技术的2200 V、950 A、70 mm Eco Block 相位控制单晶闸管,是对70 mm封装的全新设计。您亦可订购TZ810N22KOF,获取更高性能。
特征描述
特征描述
- 对70 mm封装进行了全新设计
- 经验证的压接技术,具有“短路导通”功能
- 业内出色的直流隔离能力
- 提高了工作温度
- 标准封装尺寸
优势
- 以优惠的价格实现出色的功率
- 减少了故障和系统成本
- 在使用寿命范围内,性能可预测
- 纤薄、可持续且环保
- 适合安全应用
- 易于安装,缩短上市时间
图表
仿真工具
支持