ETT540N22P60
综述
用于压接技术中的 2200 V,60 mm 晶闸管/晶闸管模块
用于压接技术中的60 mm Eco Block 2200V 540A 相位控制晶闸管 / 晶闸管二极管模块。ETT540N22P60 功能化繁为简,具有实践认证的可靠性。如果需要更高的性能,请使用TT520N22KOF。
特征描述
- 全新设计且经过实践验证的压接技术
- 具备故障时短路的能力
- 业内出色的直流隔离能力
- 更高的工作温度
- 标准封装尺寸
优势
- 以优惠的价格实现出色的功率
- 减少故障和系统成本
- 使用寿命范围内可预测性能
- 纤薄,可持续且环保
- 适合安全应用
- 易于安装且产品更快上市
此压接模块可以与我们的GATELEAD PB34-60 G1K1结合使用
此压接模块可与 GATELEAD PB34-70 G2K2 结合使用。
图表
仿真工具
支持