ETD630N18P60
综述
1800 V 60 mm 压接式晶闸管/二极管模块
用于相位控制的、1800 V, 628 A 60 mm Eco Block 压接式晶闸管/二极管模块。ETD630N18P60完全重新设计了我们的压接技术。如您需要更高性能,可选择我们的TD780N18KOF。
特征描述
- 对我们成熟的压接技术进行完全的重新设计
- 失效短路特性
- 一流的直流阻断能力
- 更高工作温度
- 标准封装尺寸
优势
- 最优性价比
- 故障和系统成本减少
- 全生命周期的性能可预测
- 小巧、可持续、环境友好
- 适合安全应用
- 易于组装,加快上市速度
此压接模块可以与我们的GATELEAD PB34-60 G1K1结合使用
图表
支持