ETD580N16P60
综述
用于压接技术中的60 mm 1600V 晶闸管 / 二极管模块
用于压接技术中的60 mm Eco Block 1600 V, 586 A 相位控制晶闸管 / 二极管模块。ETD580N16P60 是我们对现有压力接触技术的完全重新设计。如果您需要更高的性能,请使用 TD600N16KOF。
如欲了解完整的 ecoline 产品系列,请浏览 www.infineon.com/ecoline 。
特征描述
- 对经过实践验证的压接技术的完全全新设计
- 具备故障时短路的能力
- 业内出色的直流隔离能力
- 更高的工作温度
- 标准封装尺寸
优势
- 以优惠的价格实现出色的功率
- 减少故障和系统成本
- 使用寿命范围内可预测性能
- 纤薄,可持续且环保
- 适合安全应用
- 易于安装且产品更快上市
此压接模块可以与我们的GATELEAD PB34-60 G1K1结合使用
图表
仿真工具
支持