T2481N28TOF VT 2400V 相位控制平板晶闸管
综述
这款2800 V, 2720 A相位控制晶闸管 直径为120 mm,采用陶瓷外壳封装。该平板型功率器件专为电解水制氢设备的大电流整流器而优化。
特征描述
- 涵盖全温度范围的50/60 Hz全面阻断能力
- 高直流阻断稳定性
- 高导通di/dt能力
- 高dv/dt能力
优势
- 由于可靠性高,可最大限度地缩短维护和停工时间
- 封装更小巧,功率密度更高
- 在大电流整流器中可以采用熔断器保护
图表
支持