Thyristor Discs
综述
为200 V至8000 V电压范围和86 A至4800 A电流区间的器件提供盘式外壳
所有片式元器件均采用高度可靠、稳健、密封的陶瓷外壳,以避免物理损伤和几乎所有潜在的负面环境影响,例如潮湿。作为产品系列的延伸,片式光触发晶闸管(LTT)也包含其中。功率范围涵盖5200 V至8000 V电压区间以及550 A至4000 A电流区间。
产品
仿真工具
视频
支持