D770N18T
综述
D770N 整流二极管盘具有高可靠性、坚固且密封的陶瓷外壳,外壳直径 41mm,高度 14mm。
特征描述
- 在较宽的温度范围内具有 50/60 Hz 的完全阻断能力
- 高直流电压阻断稳定性
- 高冲击电流能力
- 密封陶瓷封装
- 高外壳非破裂电流
优势
- 可靠性高,可以大幅度地减少维护并减少停机
- 通过串联和并联的特殊设计,轻松实现系统功率调节
潜在应用
这些盘可以使用专用夹具组装: V50-14.45M
这些盘可以使用专用夹具组装: V50-14.60N
这些盘可以使用专用夹具组装: V50-14.60M
图表
仿真工具
支持