Laser Diode & Light Fiber for LTT 综述 我们可根据需求为您提供适用于英飞凌光控晶闸管的光纤和激光二极管 您可根据需求直接在我们的在线商店中提交订单。 产品 亮点 Prime Block Family For highest performance or when the desired current exceeds 600 A for 60 mm footprint and paralleling of modules is not an option, we have designed the Prime Line modules with best-in-class power density reaching 820 A in standard 60 mm housing. Read more 新款英飞凌Eco Block,采用压接技术 为了满足大型模块成本改进的需求,Infineon Technologies Bipolar完全重新设计了60毫米压接(PC)技术模块。 了解更多 新款英飞凌®Power Start模块 这款面向软启动应用的功率启动模块经过了全新设计,兼具结构紧凑(长x宽x高 134x55x100)、高电流能力和适合低热阻的双面冷却等优点。 了解更多 新款英飞凌®Prime Soft 系列 这些新型续流二极管非常适合高压直流 (HVDC)电压源换流器,中等电压驱动器等现代化 IGBT 应用。关断能力上取得较大的进步,提升至5 kA/us。 了解更多 适用于焊接应用的Eco Block技术 焊接技术是一项对成本效率要求较高的应用,适用于该应用的新款20 mm、34 mm及50 mm Eco Block模块拓宽了英飞凌功率模块的产品区间。在此之前,功率模块的产品区间只涵盖了压力触点应用。 了解更多 Power Stacks - 优化解决方案 针对高功率应用,英飞凌拥有丰富的产品系列,包括模块及器件的装配组合和堆栈,最高电流和电压分别为10 kA和40 kV。凭借着40余年的丰富经验,英飞凌将为您提供业界顶级的功率半导体产品。 了解更多 英飞凌Bipolar系列中的所有产品均符合RoHS(限制使用特定的有害物质)。RoHS是在电气和电子领域中旨在限制设备中有害物质使用的指导纲要。 相关信息 文件 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 应用 支持 联系