IDW40E65D1 综述 Rapid 1 650 V 开关, 40 A 发射极控制 硅功率二极管 具有 TO-247 FullPAK 封装,十分适合PFC拓扑,通常应用于家用空调,洗碗机等大型家电中。 特征描述 35 V 温度稳定正向电压(VF) 极高柔软度—实现最终柔软度和低 EMI 滤波的因素 极低的 Irrm 可在升压开关上提供低开通损耗 适合开关频率在 18 kHz 到 40 kHz之间的应用 潜在应用 不间断电源(UPS) 家用空调系统 家用电器 焊接 交流-直流 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系