IDP30E65D1
综述
采用TO-220 真2pin封装的650 V硅功率二极管
Rapid 1 650 V 开关, 30 A 发射极控制power 硅功率二极管 具有 TO-220 real2pin 封装,十分适合PFC拓扑,通常应用于家用空调,洗碗机等大型家电中。
特征描述
- 35 V 温度稳定正向电压(VF)
- 极高柔软度—实现最终柔软度和低 EMI 滤波的因素
- 极低的 Irrm 可在升压开关上提供低开通损耗
- 适合开关频率在 18 kHz 到 40 kHz之间的应用
视频
支持