IDP30E120 综述 采用TO-220 真2leg封装的1200 V硅功率二极管 该1200 V/30 A 发射极控制硅功率二极管采用 TO-220 真2leg封装,具有卓越的软度和正向电压(VF)特性,以及高达150°C的最高结温(Tj(max))。该二极管符合IEC61249-2-21标准的无卤素。 特征描述 最低VF值 市面上最软的二极管 T j(max)达到150℃ 通过 JEDEC 标准认证 散热性能更好的封装和更高的效率 卓越的抗电磁干扰性能 成本性能之间的良好平衡 低导通损耗 易于并联 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系