IDP20C65D2 综述 Rapid 2 650 V 开关, 20 A发射极控制 硅功率二极管 具有TO-220 封装和共阴极配置,可对设计进行优化,尺寸更为紧凑,组装更加简易,从而降低了成本。 特征描述 35 V 温度稳定正向电压(VF) 极高柔软度—实现最终柔软度和低 EMI 滤波的因素 极低的 Irrm 可在升压开关上提供低开通损耗 适合开关频率在 18 kHz 到 40 kHz之间的应用 潜在应用 服务器 计算机电源 不间断电源(UPS) 焊接 适配器 家用空调 家电 交流-直流 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系