IDP12E120
综述
采用TO-220 真2leg封装的1200 V硅功率二极管
1200 V,12 A 发射极控制 硅功率二极管,采用 TO-220 Real 2 引线封装,具有出色柔软性和 VF 性能,Tj(max) 为 150°C。根据 IEC61249-2-21,还提供不含卤素的二极管型号。
特征描述
- 极低的 V F 值
- 市面上最软的二极管
- T j(max) of 175°C
- 质量符合 JEDEC 标准
- 封装温度更低,效率更高
- 优化电磁干扰行为
- 成本和性能之间实现出色平衡
- 低通态损耗
- 容易并联
支持