IDFW80C65D1 综述 采用TO-247先进隔离型封装的650 V硅功率二极管 采用TO-247先进隔离型封装的650 V/80 A Rapid 1 硅功率二极管,为最优性价比的解决方案而打造 特征描述 650V发射极控制技术 关键参数不因温度而变化 低正向电压(VF) 低反向恢复电荷(Qrr) 低反向恢复电流(Irrm) 最高结温175°C 2500 VRMS的隔离电压,50/60 Hz,t = 1 min 100 %检验的隔离安装表面 无铅引线镀层 RoHS认证 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系