IDFW60C65D1
综述
特征描述
- 650V 发射极控制技术
- 关键参数的温度稳定行为
- 低正向电压(VF)
- 低反向恢复电荷(Qrr)
- 低反向恢复电流(Irrm)
- 最大结温 175°C
- 2500 VRMS 电气绝缘, 50/60 Hz, t = 1 min
- 经过测试的完全绝缘封装表面
- 无铅镀层
- 符合RoHS
优势
- 与已发布的产品线一致
- 无需使用绝缘材料和导热油脂
- 与带有绝缘箔的标准 TO-247 相比,装配时间减少 35%
- 提高产量,消除绝缘箔错位
- 与具有绝缘材料的标准 TO-247 相比,Tc 降低至 10°C
- 更高功率输出,增加高达 20%
- 全面制造过程控制
- 容易并联
潜在应用
图表
支持