IDB30E60 综述 600 V, 30 A 发射极 控制硅二极管 采用 D2PAK TO-263 封装,主要为高达 30kHz 的 电机驱动应用设计。 特征描述 极低的 V F 值 市面上最软的二极管 T j(max) of 175°C 质量符合 JEDEC 标准 封装温度更低,效率更高 优化电磁干扰行为 成本和性能之间实现出色平衡 低通态损耗 容易并联 潜在应用 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系