IDB18E120
综述
1200 V,18 A发射极控制 硅功率二极管,采用 D2PAK TO-263封装,具有出色的柔软性和VF性能,其Tj(最大值)为150°C。根据IEC61249-2-21,二极管也选不含卤素。
特征描述
- 极低的 V F 值
- 市面上最软的二极管
- T j(max) of 175°C
- 质量符合 JEDEC 标准
- 封装温度更低,效率更高
- 优化电磁干扰行为
- 成本和性能之间实现出色平衡
- 低通态损耗
- 容易并联
潜在应用
支持