600V/1200V Ultra Soft
产品
亮点
600V超软二极管
600V系列经过精心设计,主要适用于频率高达30kHz的电机驱动应用。因此,该二极管的突出特点是软度和VF参数。理想的软度和V F参数使二极管具备出众的EMI性能和低通态损耗。 整个系列的最大结温是175°C,符合JEDEC标准,适用于各种应用环境。
列出的所有硅功率二极管均符合JEDEC标准,适用于所有目标应用,同时符合RoHS标准。另外,这些二极管目前已发布并提供样品。
1200V超软二极管
1200V系列显示出极佳的柔软性和VF性能,并具有150°C T j(max)。同时,二极管产品也可以根据IEC61249-2-21标准提供无卤素方案。1200V系列产品的特点在于其具有TO-220 real二引脚封装。 与传统TO-220二引脚封装相比,前者引脚之间的爬电距离更大。对于1200V应用,这种新型封装可以减少旨在防止阴极引脚间短路的保护部件,例如添加额外的绝缘材料。 对于客户来说,该方案可减少项目所需的时间、工作量和成本。
支持