Silicon Diodes
综述
面向18kHz和100kHz开关频率区间高效应用的最优性价比产品
Silicon Diodes 子类别
英飞凌推出高功率600V/650V二极管产品,填补了SiC二极管和发射极控制二极管之间的空白,从而进一步扩充了硅功率二极管产品系列。Rapid 1及Rapid 2二极管与CoolMOS™和高速IGBT(绝缘栅双极晶体管)兼容,例如TRENCHSTOP™ 5产品和HighSpeed 3产品。
产品
亮点
详情
视频
支持