IDYH10G200C5 采用TO-247 PLUS-4 HCC封装的2000 V CoolSiC™肖特基二极管
综述
采用TO-247 PLUS-4 HCC封装的第五代 2000 V,10 A CoolSiC™肖特基二极管,适用于电压高达1500 VDC的直流母线系统,可实现更高效率和简化设计。新TO-247 PLUS-4 HCC封装拥有14 mm爬电距离和5.4 mm电气间隙,在恶劣环境下可实现超高安全性。
该二极管具有源自于.XT互连技术的一流热性能,还具有很强的耐潮性能。该二极管是2000 V CoolSiC™ MOSFET产品系列的理想搭档。
特征描述
- VRRM = 2000 V
- IF = 10 A
- VF = 1.5 V
- 无反向恢复电流
- 无正向恢复
- 高浪涌电流耐受能力
- 开关特性不受温度影响
- 低正向电压
- 紧密的正向电压分布
- 明确的 dv/dt能力
- .XT互连技术
优势
- 适用于电压高达1500 VDC的直流母线系统
- 降低导通损耗
- 无反向恢复电流
- 器件数量减半,而功率密度提高
- 简化拓扑结构
- 提升可靠性
图表
支持