CoolSiC™ 肖特基二极管-英飞凌(Infineon)官网
综述
提高效率,降低解决方案成本
英飞凌是全球首个碳化硅分立电源供应商。凭借丰富的市场经验,英飞凌能够提供业界领先的高可靠碳化硅性能。碳化硅材料与硅材料的特性差异限制了100V-150V实际硅单极二极管(肖特基二极管)的制造,导通电阻和漏电流相对较高。在碳化硅材料中,肖特基二极管可以达到更高的击穿电压。英飞凌碳化硅产品系列覆盖 600V 和 650V 到 1200V 的肖特基二极管。
相关信息
产品
亮点
| CCM PFC Power [W] | CoolMOS™ R DS(on) [mΩ] | CoolSiC™ 二极管 I F [A] | |
|---|---|---|---|
| 服务器 | 电信 | 服务器和电信 | |
| 500 | 1 x 90 | 1 x 190 | 1 x (4~6) |
| 750 | 1 x 99/2 x 190 | 2 x 190 | 1 x (6~8) |
| 1200 | 2 x (70~99) | 1 x (8~10) | |
| 2000 | 2 x 99 | 2 x (6~8)/1 x (12~16) | |
| 2700 | 3 x (41~80) | 2 x (8~10)/1 x (16~20) | |
| 3000 | 2 x 65/1 x 19 | 2 x (8~10)/1 x (16~20) | |
- RDS (on)取决于目标效率水平、开关频率和热管理
- 碳化硅二极管电流电平取决于开关频率、电流限制和热管理
视频
本视频将介绍英飞凌最新发布的采用TO247真2引脚封装的CoolSiC™ 1200V肖特基二极管的主要优势和特性。
本视频将介绍,相比于2引脚硅二极管,使用TO247真2引脚封装的CoolSiC™ 1200 V肖特二极管的优势及其应用。
最具性价比——英飞凌最新推出的CoolSiC™肖特基二极管650 V G6。
培训
支持