TDB6HK360N16P
综述
eupec™ EconoBRIDGE™ - 1600V 半桥控制模块,具有 NTC温度检测,实现更紧凑的转换器设计。
特征描述
- 4 kV 交流 1 分钟绝缘
- 集成温度检测 NTC 温度传感器
- 绝缘基板
- PressFIT 压接技术
- 符合 RoHS
优势
- 紧凑型设计
- 标准外壳
也可以选择 240A 且实施 NTC 的型号:TDB6HK240N16P
图表
仿真工具
视频
支持